10424000
Sockelgehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Polyamid, unbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-A 3 AGS PG11 ZW
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
- Große Vielfalt an Einsätzen verfügbar.
- Variante „Agsv“ aus leichtem und chemisch beständigem Thermoplast-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
- Variante „MAgsv“ mit robustem Zinkdruckguss-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
- VDE-geprüfte Qualität.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.