10429000
Kupplungsgehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Polyamid, unbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 67
EPIC® H-A 3 TGB PG11
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Die EPIC® H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Das Kupplungsgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
- Die „fliegende“ Verbindung aus Kupplungs- und Tüllengehäuse wird nicht fest installiert und dient somit zur Verlängerung der Leitung.
- Selbstverlöschend gemäß UL94 V-0 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe).
- Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
- Artikel mit "V" im Artikelnamen beinhalten bereits eine SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff, zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung. Im Vergleich zu Gehäusen, bei denen die Kabelverschraubung separat hinzukommt, ist die Gesamtgröße dieses Gehäuses platzsparender.
- Die Verriegelung erfolgt über einen Kunststoffbügel am Gegengehäuse.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen.
- Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.