10625500
Anbaugehäuse; Baugröße: 48A; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 48 AG ANBAUGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Drei unterschiedliche Einsätze, jeweils passend für die Baugrösse H-A 16, können in diesem Gehäuse montiert werden. Große Flexibilität.
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik