10038000
Sockelgehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 10 SDRL-BO 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie