70040400
Kupplungsgehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 10 TBFH 21 ZW. KUPPLUNGSGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie