10076900
Sockelgehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 16 SDR-LB 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Das Sockelgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
- Mit geschlossenem Boden und seitlichem Kabeleingang zur geordneten Leitungsverlegung.
- Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Stahl.
- Schützt vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
- Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.