70142400
Kupplungsgehäuse; Baugröße: 24B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 24 TBFH-LB 21 ZW. KUPPLUNGSGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sichere Befestigung mit 4 Schrauben
- Angegossene Zwischenstutzen für einfache Montage der Verschraubung
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie