44422022
Tüllengehäuse; Baugröße: 32B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-B 32 TG 2xM25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Zwei Einsätze in einem Steckergehäuse. Mit 2 Bügeln für hohe Sicherheit
Anwendung
- Anlagenbau
- Steuerungstechnik
- Kunststoffindustrie