10135000
Tüllengehäuse; Baugröße: 32B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-B 32 TS 21 ZW
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Zwei Einsätze in einem Steckergehäuse. Mit 2 Bügeln für hohe Sicherheit
- M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)
Anwendung
- Anlagenbau
- Steuerungstechnik
- Kunststoffindustrie