70006200
Sockelgehäuse; Baugröße: 6B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 6 SGRLH 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie. Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
Anwendung
- Anlagenbau
- Steuerungstechnik
- Kunststoffindustrie