44423200
Einsatz mit Push-In Anschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 6+PE; Baugröße: 6B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polyamid
EPIC® H-BE 6 SP
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken.
- In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In).
- Push-In-Anschluss erlaubt die kürzesten Anschlusszeiten: Litzen mit Aderendhülsen können komplett werkzeugfrei eingeführt und kontaktiert werden; zum Lösen der Kontaktierung genügt das Drücken der orangefarbigen Taste. Für Litzen ohne Aderendhülsen muss vor dem Einführen bzw. Herausziehen die Taste gedrückt werden, um die Feder zu öffnen.
- Die runde Prüfbuchse für 2mm-Standard-Messspitzen ist so positioniert, dass sie für eine Signalprüfung auch dann noch zugänglich ist, wenn der Einsatz bereits im Anbaugehäuse verbaut ist.
- Aus robustem Polyamid (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben.
- Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik.