10170000
Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 6+PE; Baugröße: 16B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 35 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® H-BS 6 SS DR
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Belastbarkeit für Stromstärken bis 35A
- Schraubanschluss bis 6mm² Leiterquerschnitt
- Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.
Anwendung
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Antriebstechnik
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau