10184400
Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 32+PE; Baugröße: 16B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonat
EPIC® H-EE 32 SCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahl auf engstem Raum.
- Zur Montage in H-B Gehäuse
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Geräte- und Apparatebau