44424049
Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 12+PE; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 14 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Polyamid
EPIC® H-Q 12 SCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leistungsstarke Crimpkontakte
- PE Kontakt mit Schraubanschluss
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik