44420510
Crimpeinsatz Buchse; Anzahl der Kontakte: 6; Baugröße: Q; 690 V AC rms / DC nach IEC;
EPIC® H-Q 4+2 BCM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Leistungsstark bis 40 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen, inklusive Signalübertragung.
- Typische Verwendungsbereiche sind Elektromotoren und Servoantriebe.
- Zur Verwendung mit Gehäusen der EPIC® H-Q-Reihe.