1121310C
Gedrehter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1mm²; Messing versilbert
EPIC® MC SCEM AG 0.75-1.0mm² D=2.5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Für Leiterquerschnitte bis 4,00 mm² geeignet.
Anwendung
- Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
- Zur Verwendung mit Modulen der EPIC® MC-Reihe.