10399800
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 3; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 10mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 50 A nach IEC
EPIC® MCS 3 CM-HV
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Druckmaschinen
- Steuerungstechnik