10344300
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 12+PE; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²;
EPIC® MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
- Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Anwendung
- Anlagenbau
- Steuerungstechnik