44423328
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 1; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 250 A nach IEC
EPIC® MHS 1 CM 250A protected
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochstrom-Modul mit 1 Leistungskontakt für sehr hohe Energieversorgung bis 250 A.
- Modular bestückte Steckverbinder sind mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Verschiedene Crimpkontakte für unterschiedliche Leiterquerschnitte erhältlich.
- Rastet mühelos mit einem Klickgeräusch im feststehenden EPIC® MH Multirahmen ein. Deutlich einfachere Montage gegenüber Klapp- und Schieberahmen.
- Artikel mit oder ohne Berührungsschutz erhältlich. Bei Artikelnamen mit Zusatz „protected“ ist im Stift-Modul ein Berührungsschutz für maximale Sicherheit des Anwenders integriert. Eine Kappe für den Crimpkontakt und zusätzliche Stege im Innenraum des Moduls verhindern, dass der Anwender in den Gefahrenbereich fassen kann.
Anwendung
- Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Typische Verwendungsbereiche sind Energieversorgungssysteme, Batterieladesysteme, sehr große Motoren, Heizsysteme.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).