44423330
Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 25mm²; Messing versilbert
EPIC® MH SCEM 25mm² D=10.0mm
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Stift- und Buchsenkontakte mit versilberter Oberfläche
- Crimpung mit Klauke D 22 und HD 13 Serie
- Anschlussquerschnitt: 25, 35, 50, 70 und 95 mm²
Anwendung
- Maschinenbau
- Erneuerbare Energien
- Prüfmittelbau
- Anlagenbau
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau