44423212
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 2; Benötigte Slots: 2; Anzahl Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 35mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 100 A nach IEC
EPIC® MHS 2 CM
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Doppelmodul mit 2 Leistungskontakten für hohe Energieversorgung bis 100 A und Bemessungsspannung bis 1000 V.
- Modular bestückte Steckverbinder sind mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Verschiedene Crimpkontakte für unterschiedliche Leiterquerschnitte erhältlich.
- Rastet mühelos mit einem Klickgeräusch im feststehenden EPIC® MH Multirahmen ein. Deutlich einfachere Montage gegenüber Klapp- und Schieberahmen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).