44423262
Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 1; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach IEC
EPIC® MHS Coax D=2.5mm
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen.
- Modulares Steckverbindersystem, steckbar mit dem Marktstandard
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
- Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.
- Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
Anwendung
- Maschinenbau
- Roboterindustrie
- Anlagenbau
- Erneuerbare Energien
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau