44423143
Kabelstecker; M 12 Power; M12 S-kodiert; Buchse; Anzahl der Kontakte: 3+PE; Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Klemmbereich (min./max.): 8mm - 10mm
EPIC® POWER M12 D6A 3+PE F 8-10 (1)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- zum Anschließen nur Schraubendreher notwendig
- Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse
- hochwertig vergoldete Kontakte
Anwendung
- Stromversorgung für kleinere Geräte
- für 1-phasige Leitungen oder 3-phasig ohne N