44423173
EPIC® POWER M12L F6
Kupplungsstecker; M 12 Power; M 12; M12 L-kodiert; Anzahl der Kontakte: 4+FE; Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 10.5mm
EPIC® POWER M12L F6 4+FE 6,5-10,5 (20)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
20 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kupplungsstecker F6 zur Verwendung mit Anbaugehäuse A4 oder Kabelstecker D6.
- Leistungsstark bis 16 A trotz äußerst platzsparender Baugröße für sehr kleine Geräte.
- Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder.
- Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
- Für Leiterquerschnitte von 0,75 – 2,50 mm² geeignet.
- Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 65, IP 67 und IP 69 erreicht werden.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Als 4-polige Variante mit schwarzem Isolierkörper und als 4+FE-Variante mit grauem Isolierkörper und Funktionserdekontakt (FE) erhältlich.
Anwendung
- Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
- Zur Energieversorgung von kleineren Geräten (z.B. dezentrale I/O-Module, kleinere Motoren).
- Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle).