44423356
Kontakt für Bauform: M23 D-SUB Einsatz; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 1mm²; Messing vergoldet
EPIC® SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompatibel zu Standard-D-Sub-Steckverbindern.
- Crimpkontakt sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und stellt eine vibrationssichere Verbindung her.
- Dank großem Anschlussbereich für Leiterquerschnitte von 0,25 bis 1,00 mm² geeignet.
- Ermöglicht damit universelleren Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.