44423108
Anbaugehäuse; M 17 Signal; Stift; Anzahl der Kontakte: 8; Für Querschnitt (min./max.): 0.06mm² - 1mm²;
EPIC® SIGNAL M17 A1 8 M (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
- EMV Schutz
Anwendung
- Feedback / Signalleitungen