44423100
EPIC® SIGNAL M17 D6
Kabelstecker; M 17 Signal; Buchse; Anzahl der Kontakte: 8; Für Querschnitt (min./max.): 0.06mm² - 1mm²; Klemmbereich (min./max.): 3.5mm - 3.5mm
EPIC® SIGNAL M17 D6 8 F 3,5-11 (5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
- EMV Schutz
Anwendung
- Feedback / Signalleitungen