00008749
Kabelstecker; M 27; M27 N-kodiert; Buchse; Anzahl der Kontakte: 21; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm
202040AF+40250121 KOMBINATION RUNDSTVB.
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
- Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik