381166462
Solarsteckverbinder, Buchse; 50 A nach IEC; 1500 V DC nach IEC; Basismaterial Gehäuse: Polycarbonat; IP 68 - 1m (1h);
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 5.2-7.0mm
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
700 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Besonders witterungsbeständig sowie langlebig dank hochwertiger Materialien und solider Konstruktion.
- Steckbar mit anderen Systemen am Markt.
- Optimal für die voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung geeignet.
- Selbstsichernde Hutmutter und Kontaktaufnahme mit jeweils haptischem Feedback vereinfachen Montage und sorgen für Manipulationssicherheit.
- Doppelte Rasthaken fixieren den Crimpkontakt am Steckverbinder.
- Niedriger Übergangswiderstand an der Kontaktstelle zwischen Stecker und Buchse zur effizienten Energieübertragung.
- Für Leiterquerschnitte bis 6 mm² zur Überwindung langer Kabelstrecken geeignet.
- Mit TÜV SÜD-Prüfzeichen.
- Artikel mit oder ohne Kontakte erhältlich. Artikel ohne Kontakte in unterschiedlichen Verpackungseinheiten verfügbar.
Anwendung
- Für die Verkabelung von Solarmodulen, Wechselrichtern und Stand-Alone-Systemen.
- Für moderne, leistungsstarke Photovoltaikanlagen bis 1500 V.
- Zur Verwendung mit Gegensteckverbinder EPIC® SOLAR 4 GEN2 M (Stifteinsatz).
- Mit vielen ÖLFLEX® Solarleitungen verwendbar.
- Gesteckte Verbindungen haben Schutzart IP 68 (1 m für 1 h).