44428272
Kontakt, Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 4mm² - 6mm²; Material Kontakt: Kupferlegierung verzinnt
EPIC® SOLAR 4 GEN2 PIN M 4-6mm (2500)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Crimpkontakt sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und stellt eine vibrationssichere Verbindung her.
- Für Leiterquerschnitte von 4,0 – 6,0 mm² geeignet.
- Große Verpackungseinheit mit 2500 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung.
Anwendung
- Zur Verwendung mit den Solarsteckverbindern EPIC<sup>®</sup> SOLAR 4 GEN2.