44428260
Solarsteckverbinder, Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 2.5 mm²; Basismaterial Gehäuse: Polyamid; Material Kontakt: Messing verzinnt;
EPIC® SOLAR 4 M 2.5mm²
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Niedriger Übergangswiderstand für effiziente Energieübertragung
- Crimpanschluß für die sichere Montage vor Ort
- Geeignet für viele ÖLFLEX® SOLAR Leitungen
Anwendung
- Photovoltaikanlagen
- Kristallin- und Dünnschichttechnik
- Solartracker