10486100
Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 6; Baugröße: 3A; 24 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® STA 6 SS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- gute Kontaktierung durch die starken Kontakfedern.
- Die bewährten STA Einsätze mit Federkontakten
Anwendung
- Steuerungsanlagen
- Einschubtechnik
- Elektroniklabor