70315100
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse; Anzahl der Kontakte: 16+PE; Baugröße: 16B; 600 V AC rms / DC nach CSA; 16 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat
EPIC® TB-H-BE 16 BRE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die Standardeinsätze H-BE zur Verwendung am Schaltschrank
- steckbar mit H-BE Stift-Einsätzen im Tüllengehäuse
- "Befestigung seitlich = ""links"" bedeutet, dass sich bei der Montage des Klemmadapters an der linken Wand des Schaltschrankes der PE-Anschluss und der Pin 1 ""oben"" befinden"
Anwendung
- Schaltschrankbau
- Anlagenbau