10423204
Kupplungsgehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, vernickelt; EMV Abschirmung; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® ULTRA H-A 3 MTGVB M20
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die EPIC® ULTRA H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten EMV-Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Das Kupplungsgehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
- Die „fliegende“ Verbindung aus Kupplungs- und Tüllengehäuse wird nicht fest installiert und dient somit zur Verlängerung der Leitung.
- Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft.
- Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Edelstahl.
- Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
- VDE-geprüfte Qualität.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.