21700143
ETHERLINE® ACCESS PNF
Managed Switch; PROFINET CC-B; Schnittstellen: 16xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS PNF16T
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit 4, 8 oder 16 Ports (10/100Base-T(X)) erhältlich.
- Ausgesprochen platzsparendes, kompaktes Design zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen.
- Priorisierung von PROFINET-Telegrammen mit Echtzeitdaten.
- Einfache Konfiguration und Diagnose via PROFINET oder Webinterface.
- Unterstützt MRP (Client), LLDP, DCP, SNMP, erlaubt Port-Mirroring, Diagnose-Alarme und ausführliche Netzwerkstatistiken.
Anwendung
- Zur Verwendung in PROFINET-Netzwerken der Automatisierungstechnik („Conformance Class B“).
- Zur Verwendung im Schaltschrank (Schutzart IP 20).
- Varianten „PNF04“ und „PNF08“ in erweitertem Temperaturbereich bei -40 °C bis +75 °C einsetzbar.
- Variante „PNF16“ bei -10 °C bis +60 °C einsetzbar.