2170466
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.6A; S/FTP; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® Cat. 6A H
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- In 3 unterschiedlichen Mantelausführungen erhältlich (PVC, PUR, FRNC).
Anwendung
- Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.