2171764
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 0.5 m
IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einseitig oder beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Mit RJ45- oder M8- oder M12D-Steckverbinder erhältlich. Der schmale RJ45-Steckverbinder erlaubt die Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte, wohingegen die integrierte Rüttelsicherung des M8/M12D-Steckverbinders bei Anwendungen mit Schock und Vibrationen dienlich ist.
- Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Normenkonform einsetzbar in Omnibussen (Prüfung des Brandverhaltens nach UNECE-R 118 für Fahrzeuge der Klasse M3 (II und III)).
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Räumen.
- PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.