2170433
Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® P EC FD Cat.5e
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
Anwendung
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.