2170937
Ethernet-Leitung; Schleppkette; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Konform zur offenen DRIVE-CLiQ®-Systemschnittstelle.
- Hochflexibler innerer Leitungsaufbau mit Füllern für maximale mechanische Beanspruchung.
- Reduzierter Verkabelungsaufwand dank zusätzlichem Aderpaar zur Energieversorgung des Drehgebers.
- Langlebigkeit erwiesen durch mehr als 1 Mio. im LAPP-Testzentrum in der Schleppkette getestete Biegezyklen.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
Anwendung
- Zur Verwendung in SIEMENS® SINAMICS‑S120-Antriebssystemen zur Servoantriebsversorgung.
- Zur Verkabelung von Steuereinheit und Synchronmotor und/oder Drehgeber mit DRIVE‑CLiQ®‑Systemschnittstelle.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Räumen.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.