2172263
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Torsion, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; SF/FTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 0.5 m
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einseitig oder beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
- Spezielle Aderverseilung erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m. Leitung erfolgreich getestet auf 5 Mio. Torsionszyklen.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
- Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.