2173016
Rastnasenschutz mit Farbkodierung; Polyoxymethylen; POM; blau
IE-AC-RJ45-CCBU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Verlängert die Rastnase des RJ45-Steckverbinders und gewährt somit eine bessere Greifbarkeit.
- Dient der besseren Farbkennzeichnung an Ethernet-Patchkabeln, wenn viele gleichfarbige Leitungen verwendet werden (z. B. im PROFINET-Netzwerk).
- In verschiedenen Farben erhältlich.
Anwendung
- Zur Verwendung im Schaltschrank.
- Zur Verwendung mit ETHERLINE® RJ45-Patchkabeln von LAPP.
- Speziell für Geräte mit sehr hoher Portdichte.
- Speziell für Switches mit tief innenliegenden Buchsen.