61804211
Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 7; Passend für Schutzschlauchgröße: 7; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE M12X1,5 / 07 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12