61803973
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 6.3mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 7; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
FIPSPLIT 2PDF 7 / 6,3X10,0 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Formstabil
- Sehr hohe Flexibilität und Biegewechselfestigkeit
- Robust gegen mechanische Einwirkung
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen mit erhöhter Bewegung zu rechnen ist
- Bahntechnik
- Im Innen- und Außenbereich
- Personentransportwesen
- Waggondach, Waggonübergang, Kupplungen