61803951
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 43.1mm; Aussendurchmesser: 54.2mm; Nenngröße: 45; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
FIPSPLIT 2PAF 45 / 43,1X54,2 BK 25M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
25 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Formstabil
- Flexibel
- Robust gegen mechanische Einwirkung
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Bahntechnik
- Personentransportwesen