52026051
Kabelkeilklemme; Flachkabelhöhe (min./max.)2.0mm - 10.0mmPolyamid
FLACHKABELKEILKLEMME FKK 08
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schachtseitig kann die Montageplatte an die Wand gedübelt oder an die vorhandenen Schienenbügel geschraubt oder geschweißt werden
- Die Montageplatte kann am Fahrkorb angeschraubt oder angeschweißt werden
Anwendung
- Befestigung von flachen Steuerleitungen