63501020
Flachsteckverbinder; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.050; Flachstecker Typ: Flachstecker (Typ M); Für Querschnitt (min./max.): 1mm² - 2.5mm²;
FLACHSTECKER BM 638 M RASTNASE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dienen zur Verbindung elektrischer Komponenten