83256143
Laserdruck Etikett; Kabeldurchmesser: 4mm - 7mm; weiß; Polyester
ETIKETT LCK 32 25x33.5 WH, 640 st/fp
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
- Selbstklebend und dadurch leicht anzubringen.
- Platzsparend durch enge Umwicklung um die Leitung.
- Transparenter Folienteil des Etiketts umwickelt den gedruckten Text und schützt ihn vor äußeren Einflüssen.
- Hält Temperaturen von -40 °C bis +125 °C sowie Feuchtigkeit stand.
- Als Klein- oder Großverpackung erhältlich.
Anwendung
- Universell einsetzbar für die professionelle Beschriftung und Kennzeichnung von Leitungen.
- Bedruckbar mit der FLEXIMARK® Software (Vorlagen vorhanden) und einem handelsüblichen Laserdrucker (beste Druckergebnisse bei gerader Blatteinführung).
- Für den Außenbereich geeignet.
Bemerkungen