4515041
H05V2-K
Einzelader; 1X0.5; rot; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-zertifiziert; feste Verlegung
H05V2-K 1X0,5 RD
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Thermische Beständigkeit bis 90 °C erlaubt bei höheren Umgebungstemperaturen höhere Strombelastbarkeiten. In bestimmten Fällen können dadurch unter Einhaltung der geltenden Normen geringere Leiterquerschnitte gewählt werden.
- Llyod's Register (LR)-Zulassung für den maritimen Einsatz.
- Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V2-K, mit Prüfzeichen ◁HAR▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
- ◁HAR▷-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar.
- Für die Spannungsklasse 300/500 V geeignet.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Auch im Einweg-Großkarton erhältlich.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.