30017798
Installationsleitung; 2X2X0.8; VDE 0816; Halogenfreie Mischung; Geschirmt; feste Verlegung
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Für Preis registrieren
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
Anwendung
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.