61791065
Crimpzange; Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 25mm²; Crimpprofil: trapez
CRIMPWERKZEUG KEB 1025
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
- Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
- Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
- Sperrfunktion, die erst nach Vollendung des Pressvorgangs auslöst
- Für min. 80.000 Verpressungen getestet
Anwendung
- Miniforce-Werkzeuge zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen von 10 - 25 mm²